KWH2505BS3A
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
Bosch RexrothR18… (valček)25R1821 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)25R1824 (SLH)zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1600 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky100
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť0.87 [kg]