KWH2505BS1A

Upínací prvok
Séria KWH
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
Bosch RexrothR18… (valček)25R1851 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)25R1853 (FLS)zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2200 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky105
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť1.1 [kg]