KWH2505AS3
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
Bosch RexrothR16.. (guľa)25R1621 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)25R1624 (SLH)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LRzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1600 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky92
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.85 [kg]