KWH2505AS2A

Upínací prvok
Séria KWH
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
Bosch RexrothR16.. (guľa)25R1622 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)25R1623 (SLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)25R1632 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)25R1662 (SKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)25R1666 (SKS)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..Uzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1600 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky101.8
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť0.74 [kg]