KWH2504AS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NSK | LS(L1S) | LAS..ALZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAS..CLZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAS..EMZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAS..JMZ | zobraziť variant | |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..AL | zobraziť variant |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..CL | zobraziť variant |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..EM | zobraziť variant |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..JM | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2200 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 1036 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 1 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať