KWH2502DS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2200 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 116 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať