KWH2501IS1
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
THKSNR25SNR..Czobraziť variant
THKSNR25SNR..LCzobraziť variant
THKSNR25SNR..LRzobraziť variant
THKSNR25SNR..Rzobraziť variant
THKSNS25SNS..Czobraziť variant
THKSNS25SNS..LCzobraziť variant
THKSNS25SNS..LRzobraziť variant
THKSNS25SNS..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1600 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky92
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.1 [kg]