KWH2501AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Upínací prvok
Séria KWH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 25 | HSR..A | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..B | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..C | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..R | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2200 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 100.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 92 |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- membránou
pre naplnenie tlakom - stierač
môže sa voliteľne objednať