KBH8501BS1A
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
THKNR85NR..Azobraziť variant
THKNR85NR..Bzobraziť variant
THKNR85NR..LAzobraziť variant
THKNR85NR..LBzobraziť variant
THKNR85NR..LRzobraziť variant
THKNR85NR..Rzobraziť variant
THKNRS85NRS..Azobraziť variant
THKNRS85NRS..Bzobraziť variant
THKNRS85NRS..LAzobraziť variant
THKNRS85NRS..LBzobraziť variant
THKNRS85NRS..LRzobraziť variant
THKNRS85NRS..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila13700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky201.2
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť19 [kg]