KBH6505BS2A
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
Bosch RexrothR18… (valček)65R1824 (SLH)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)65R1822 (SNS)zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila22700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky245.1
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť13 [kg]