KBH6503AS3
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
SchneebergerMR65MRW..Czobraziť variant
SchneebergerMR65MRW..Dzobraziť variant
Thomson52265512..Czobraziť variant
Thomson52265512..Dzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila22700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky235
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť12 [kg]