KBH6501BS1A

Upínací prvok
Séria KBH
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
THKNR65NR..Azobraziť variant
THKNR65NR..Bzobraziť variant
THKNR65NR..LAzobraziť variant
THKNR65NR..LBzobraziť variant
THKNR65NR..LRzobraziť variant
THKNR65NR..Rzobraziť variant
THKNRS65NRS..Azobraziť variant
THKNRS65NRS..Bzobraziť variant
THKNRS65NRS..LAzobraziť variant
THKNRS65NRS..LBzobraziť variant
THKNRS65NRS..LRzobraziť variant
THKNRS65NRS..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila17000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky219
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť12 [kg]