KBH6501AS1A
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
THKHSR65HSR..Azobraziť variant
THKHSR65HSR..Bzobraziť variant
THKHSR65HSR..CAzobraziť variant
THKHSR65HSR..CBzobraziť variant
THKHSR65HSR..HAzobraziť variant
THKHSR65HSR..HBzobraziť variant
THKHSR65HSR..LAzobraziť variant
THKHSR65HSR..LBzobraziť variant
THKHSR65HSR..LRzobraziť variant
THKHSR65HSR..Rzobraziť variant
THKHSR65HSR..YRzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila22700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky253
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť17 [kg]