KBH5514GS1
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
PMIMSA55MSA..Azobraziť variant
PMIMSA55MSA..Ezobraziť variant
PMIMSA55MSA..LAzobraziť variant
PMIMSA55MSA..LEzobraziť variant
PMIMSA55MSA..LSzobraziť variant
PMIMSA55MSA..Szobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila13700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky192
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť8 [kg]