KBH5510AS1
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
IKOLWH(MH)55LWH..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)55LWHGzobraziť variant
IKOLWH(MH)55LWHT..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)55LWHTGzobraziť variant
IKOLWH(MH)55LWHD..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)55LWHDGzobraziť variant
IKOLWH(MH)55LWHYzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila13700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky192
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť8.2 [kg]