KBH5504FS1A

Upínací prvok
Séria KBH
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
NSKRA(R1A)55RAA..ALzobraziť variant
NSKRA(R1A)55RAA..BLzobraziť variant
NSKRA(R1A)55RAA..EMzobraziť variant
NSKRA(R1A)55RAA..GMzobraziť variant
NSKRA(R1A)55RAA..ANzobraziť variant
NSKRA(R1A)55RAA..BNzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila13700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky208
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť8.3 [kg]