KBH4514ES3A
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
PMIMSR45MSR..LSzobraziť variant
PMIMSR45MSR..Szobraziť variant
PMISMR45SMR..LSzobraziť variant
PMISMR45SMR..Szobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila7400 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky181.2
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť4.9 [kg]