KBH4514CS1
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
SBCSBG45SBG..FLzobraziť variant
SBCSBG45SBG..FLLzobraziť variant
SBCSBG45SBS..SLzobraziť variant
SBCSBG45SBS..SLLzobraziť variant
SBCSBG45SBG..SLzobraziť variant
SBCSBG45SBG..SLLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila9900 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky163
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť5.2 [kg]