KBH4514BS1
Upínací prvok
Séria KBH
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - extrémne dlhá životnosť
až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
TBI | TR | 45 | H-FE | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | H-FL | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | S-FN | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | S-VE | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | S-VL | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | S-VN | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | H-VE | zobraziť variant |
TBI | TR | 45 | H-VL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 9900 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 150.0 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 163 |
Prevádzkový tlak max. | 160 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 5.2 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - vratná pružina
tvarovo integrované v čeľustiach - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - teleso
z ocele, chemicky poniklovanej - membránou
pre naplnenie tlakom až 150 bar - stierač
môže sa voliteľne objednať