KBH4510BS1A

Upínací prvok
Séria KBH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLRX(MX)45LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)45LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)45LRXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)45MXzobraziť variant
IKOLRX(MX)45MXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)45MXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)45MXLzobraziť variant
IKOLRX(MX)45MXSzobraziť variant
IKOLRX(MX)45LRXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)45LRXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)45LRXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)45MXDCzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila9900 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky173
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť5.3 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať