KBH4510AS1A

Upínací prvok
Séria KBH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLWH(MH)45LWH..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWH..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHGzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHT..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHT..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHTGzobraziť variant
IKOLWH(MH)45MHzobraziť variant
IKOLWH(MH)45MHGzobraziť variant
IKOLWH(MH)45MHTzobraziť variant
IKOLWH(MH)45MHTGzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHD..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHD..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHDGzobraziť variant
IKOLWH(MH)45LWHYzobraziť variant
IKOLWH(MH)45MHDzobraziť variant
IKOLWH(MH)45MHDGzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila9900 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky176
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť5.1 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať