KBH4503AS3

Upínací prvok
Séria KBH
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
SchneebergerMR45MRW..Czobraziť variant
SchneebergerMR45MRW..Dzobraziť variant
Thomson52245512..Czobraziť variant
Thomson52245512..Dzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila7400 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky163
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť4.9 [kg]