KBH3514AS1

Upínací prvok
Séria KBH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Azobraziť variant
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LUzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SUzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Uzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LRzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Rzobraziť variant
ABBABRR(BRS)35BRS..AOzobraziť variant
ABBABRR(BRS)35BRS..LAzobraziť variant
ABBABRR(BRS)35BRS..SUzobraziť variant
ABBABRR(BRS)35BRS..UOzobraziť variant
ABBABRR(BRS)35BRD..AOzobraziť variant
ABBABRR(BRS)35BRD..LAzobraziť variant
ABBABRR(BRS)35BRD..SUzobraziť variant
ABBABRR(BRS)35BRD..UOzobraziť variant
ABBABRR(BRS)35BRS..LRzobraziť variant
ABBABRR(BRS)35BRS..ROzobraziť variant
ABBABRR(BRS)35BRD..LRzobraziť variant
ABBABRR(BRS)35BRD..ROzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila5700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky128.5
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť2.7 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať