KBH3512FS1

Upínací prvok
Séria KBH
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
HIWINRG(QR)35RGW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)35RGW..HCzobraziť variant
HIWINRG(QR)35RGH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)35RGH..HAzobraziť variant
HIWINRG(QR)35QRW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)35QRW..HCzobraziť variant
HIWINRG(QR)35QRH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)35QRH..HAzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila5700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky128.5
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť2.7 [kg]