KBH3503AS1A
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
SchneebergerMR35MRW..Azobraziť variant
SchneebergerMR35MRW..Bzobraziť variant
Thomson52235512..Azobraziť variant
Thomson52235512..Bzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila5700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky147
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť2.7 [kg]