KBH3501RS1A
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
THKHRX35HRX..Czobraziť variant
THKHRX35HRX..LCzobraziť variant
THKHRX35HRX..Vzobraziť variant
THKHRX35HRX..LVzobraziť variant
THKHRX35HRX..LRzobraziť variant
THKHRX35HRX..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila5700 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky139.6
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť2.7 [kg]