KBH3501ES3A

Upínací prvok
Séria KBH
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
THKSRG35SRG..LRzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3500 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky137.7
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť2.4 [kg]