KBH3012FS1
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
HIWINRG(QR)30RGW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)30RGW..HCzobraziť variant
HIWINRG(QR)30RGH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)30RGH..HAzobraziť variant
HIWINRG(QR)30QRW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)30QRW..HCzobraziť variant
HIWINRG(QR)30QRH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)30QRH..HAzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky111.5
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.9 [kg]