KBH3004FS1

Upínací prvok
Séria KBH
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
NSKRA(R1A)30RAA..ALzobraziť variant
NSKRA(R1A)30RAA..BLzobraziť variant
NSKRA(R1A)30RAA..ANzobraziť variant
NSKRA(R1A)30RAA..BNzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky111.5
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.9 [kg]