KBH3004AS1A
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
NSKLS(L1S)LAS..ALZzobraziť variant
NSKLS(L1S)LAS..CLZzobraziť variant
NSKSS(L1S)30SAS..ALZzobraziť variant
NSKSS(L1S)30SAS..CLZzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky128
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť1.9 [kg]