KBH3004AS1

Upínací prvok
Séria KBH

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • extrémne dlhá životnosť
    až 10 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NSKLS(L1S)LAS..ALZzobraziť variant
NSKLS(L1S)LAS..CLZzobraziť variant
NSKSS(L1S)30SAS..ALZzobraziť variant
NSKSS(L1S)30SAS..CLZzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky111.5
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.9 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. vratná pružina
    tvarovo integrované v čeľustiach
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. membránou
    pre naplnenie tlakom
  6. stierač
    môže sa voliteľne objednať