KBH3003AS1A

Upínací prvok
Séria KBH
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
SchneebergerMR30MRW..Azobraziť variant
SchneebergerMR30MRW..Bzobraziť variant
SchneebergerMR30MRW..Fzobraziť variant
SchneebergerMR30MRW..Gzobraziť variant
SchneebergerMR30MRW..Czobraziť variant
SchneebergerMR30MRW..Dzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky128
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť1.9 [kg]