KBH3001SS1A
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
THKHDR30HDR..Czobraziť variant
THKHDR30HDR..LCzobraziť variant
THKHDR30HDR..LRzobraziť variant
THKHDR30HDR..LVzobraziť variant
THKHDR30HDR..Rzobraziť variant
THKHDR30HDR..Vzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky119.7
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť1.9 [kg]