KBH2512FS1A
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
HIWINRG(QR)25RGW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)25RGW..HCzobraziť variant
HIWINRG(QR)25RGH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)25RGH..HAzobraziť variant
HIWINRG(QR)25QRW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)25QRW..HCzobraziť variant
HIWINRG(QR)25QRH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)25QRH..HAzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2200 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky116
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť1.1 [kg]