KBH2510AS1A
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
IKOLWH(MH)25LWHS..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHS..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHS..SLzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHSGzobraziť variant
IKOLWH(MH)25MHSzobraziť variant
IKOLWH(MH)25MHSGzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHD..Bzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHD..Mzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHDGzobraziť variant
IKOLWH(MH)25LWHYzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2200 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky116
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť1.1 [kg]