KBH2505AS1A
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
Bosch RexrothR16.. (guľa)25R1631 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)25R1651 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)25R1653 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)25R1661 (FKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)25R1665 (FKS)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..Azobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LUzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SUzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2200 [N]
Menovitý prevádzkový tlak100.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky107.8
Prevádzkový tlak max.110.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť1.1 [kg]