KBH10003AS1A
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
SchneebergerMR100MRW..Bzobraziť variant
Thomson522100512..Bzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila34000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak150.0 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky230
Prevádzkový tlak max.160 [bar]
Prevádzkový tlak min.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť28 [kg]