Vŕtačka na korpusy pre kuchynský priemysel
Výzva
Obrábanie dielov karosérie s rôznym obsahom obrábania a prídavných montážnych súprav. Veľkosť výrobnej dávky 1. Prepojenie s dodávkou obrobkov do systému riadeného AGV.
Riešenie
Presnosť sa dosahuje pomocou vlastného kompenzačného systému robota. Výkonnosť systému sa dosahuje paralelnou prácou staníc. Systém sa nakladá a vykladá počas mimoprodukčného času. Viac informácií nájdete tu: Zimmer Group (zimmer-group.com)
Vysoko flexibilná výrobná linka na spracovanie dielov jatočných tiel vo veľkosti dávky 1
- Vysoko flexibilný kyvadlový obeh ako systém prepravy a upínania obrobkov
- Automatické nakladanie a vykladanie s priamym pripojením zákazníckych vozidiel AGV
- Priemyselné roboty s presnou kompenzáciou pre procesy obrábania
- Vŕtacia hlava vybavená vertikálnymi a horizontálnymi vŕtacími vretenami, Clamex, frézovacou jednotkou a drážkovacou jednotkou
- Umiestňovanie kovových a plastových tvaroviek z vopred zostavených zásobníkov
- Integrované vrátenie súčiastky na spracovanie zadnej strany
- Priama integrácia do systému riadenia výroby zákazníka
- Minimálne nároky na priestor
- Vysoká dostupnosť a jednoduchá údržba vďaka použitiu priemyselných robotov
Technické údaje:
- Spracovanie laminovaných drevotrieskových a MDF dosiek s rozmermi od 240 mm x 120 mm do 2800 mm x 1300 mm
- Výrobný výkon do 3 dielov/min