Branche standard
MANIPULAČNÝ SYSTÉM PRE BLOKY VALCOV
![](/fileadmin/_processed_/2/9/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114180__SALL__AIN__V1_cd535da852.png)
Výzva
- Rôzne vzdialenosti vŕtania valcov
- Uchopovanie silovým stykom s poistkou uchopovacej sily
- Prevencia pnutí pri nakladaní a vykladaní na polohovacích kolíkoch
Riešenie
Nakladanie a vykladanie obrábacích centier s rozličnými typmi kľukových skríň pre 3-valcové motory . Na zaistenie prísunu do rôznych pozícií odpichnutia v rámci vŕtania valca sa používa pneumatická regulácia vzdialenosti osí jednotlivých chápadiel. Na vyrovnávanie obrobkov v chápadle sa používa kombinácia paralelných a centrických chápadiel. Nepresnosti polohy v rovine pri nakladaní a vykladaní zariadenia sa pritom vyrovnávajú pomocou integrovaného dvojosového vyrovnávania s možnosťou pneumatického centrovania. Detekcia existencie dielu sa vzhľadom na rôznorodosť dielov realizuje prostredníctvom bezdotykovej senzoriky nezávislej od zdvihu.
- Pneumatické prestavenie odpichnutia
- Štandardné vyrovnávanie osí XY
- Zvýšenie súčiniteľa trenia v dôsledku použitia kalených uchopovacích kolíkov (vhodné iba na nakladanie neobrobených dielov)
Hlavné prvky a technické údaje
- IP64
- Pneumaticky
- Vnútorné upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 4600 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 26 [mm] |
Trieda IP | IP64 |
Systémová hmotnosť | 65 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 63 [kg] |
Teplota obrobku max. | 40 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty