Branche standard
MANIPULAČNÝ SYSTÉM PRE BLOKY VALCOV
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114154__SALL__AIN__V1_ba0c16bf71.png)
Výzva
- Čelná strana ako referenčný bod pre všetky typy
- Flexibilná orientácia obrobku okolo 2 osí
- Optimalizované vedenie médií
- Oblasť použitia mokré obrábanie
Riešenie
Manipulačný systém sa používa na nakladanie a vykladanie obrábacích centier v rámci výrobnej linky 3- a 4-valcových blokov valcov. Z dôvodu odlišných situácií pri nakladaní a vykladaní jednotlivých variantov zariadení v rámci výrobnej linky musí byť manipulačný systém schopný flexibilne vykonávať úpravy príslušnej orientácie obrobku. Na tento účel je k dispozícii možnosť modulárneho integrovania pneumatických alebo servoelektrických osí otáčania.
- Dominantný pracovný zdvih pre jednotný referenčný bod
- Servomechanizmus s výkyvnými osami
- Interné vedenie médií
- Utesnená výkyvná os
Hlavné prvky a technické údaje
- Pneumaticky
- Pohon AC servomotora
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 2000 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 200 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 130 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 45 [kg] |
Teplota obrobku max. | 40 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty