Systém na spracovanie steakov

Výzva

Manipulácia so surovým tovarom od dopravníkového pásu až po balenie. Keďže samotný chápač nemá vlastný pohon, ovláda sa prostredníctvom rotačnej osi integrovanej v zariadení Flexpicker.

Riešenie

Riešenie spočíva v konštrukcii komponentov kompatibilných s potravinami. Okrem toho bolo vytvorené priame prepojenie rotačnej osi robota s kinematikou chápadla.

Hlavné prvky a technické údaje
  • Pohon AC servomotora
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuelektrické
Koncepcia uchopeniaFORM
Zdvih max.177 [mm]
Systémová hmotnosť2.5 [kg]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa