Branche standard
Manipulačný systém pre kľukové hriadele
![](/fileadmin/_processed_/e/0/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114158__SALL__AIN__V2_6aad0b726e.png)
Výzva
Popri optimalizovanom vedení médií tu vznikla výzva pre systém v tom, zvládnuť veľké dĺžkové rozdiely jednotlivých typov vĺn a pritom sprevádzkovať rôzne polohy. Strana príruby pritom platí ako referenčný bod pre všetky dĺžky. Ďalšou ťažkosťou bolo, že hriadele museli byť otočené ešte o 90° stupňov.
Riešenie
Odborníci spoločnosti Zimmer Group skoncipovali 2-stupňový uzatvárací zdvih pre malé a veľké dĺžky obrobku. Dominantný silový zdvih sa pritom staral o jednotný referenčný bod. Okrem toho sa používala pneumatická výkyvná jednotka s otočným rozdeľovačom a nechala polohu uchopenia zaistiť pomocou zovretia.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 1200 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 200 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 36 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 25 [kg] |
Teplota obrobku max. | 40 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty