Manipulačný systém pre stavebné materiály
Výzva
Manipulácia s rôznymi kameňmi po vrstvách.
Riešenie
Vrstvy sa uchopujú centrálne uzatvárajúce sa pomocou servopohonu s paralelným uchopovačom. Čeľuste chápadla sú špeciálne potiahnuté pre bezpečnú manipuláciu.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pohon AC servomotora
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | elektrické |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 640 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 210 [kg] |
Vstavané štandardné komponenty