Manipulačný systém nakladanie/vykladanie BAZ
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_ZIM_BIL_SYS_101SYS003374-01__SALL__AIN__V1_91c714fa9c.png)
Výzva
Odbúravanie plných hliníkových surových paliet zo stohu. Okrem toho boli kladené vysoké nároky na čas cyklu, a tým aj na dynamiku robota.
Riešenie
Kombinovaný systém odsávania/chytenia zabezpečuje bezpečné uchytenie hliníkovej dosky. Najprv sa doska zdvihne zo stohu pomocou prísaviek. Potom sa do dynamiky vloží paralelné chápadlo na zaťaženie obrábacieho stroja.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 6300 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 16 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 122 [kg] |