Chápadlo pre zotrvačníky

Výzva

Pri automatizovanej montáži telesa zotrvačníka muselo chápadlo uchopiť diel a následne ho namontovať na blok motora. Osobitné výzvy pritom boli vysoká rozmanitosť dielov, ako aj predmontovanie skrine.

Riešenie

Riešením bolo flexibilné chápadlo pre rozličné typy obrobkov. Boli integrované dva pneumatické uťahovače, ktoré diel priskrutkovali na blok motora s definovaným uťahovacím momentom.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Vnútorné upínanie
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.3200 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaFED
Zdvih max.200 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť62 [kg]
Hmotnosť obrobku max.20 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa