Chápadlo pre železničné kolesá

Výzva

Na nakladanie a vykladanie ultrazvukového kontrolného kúpeľa sa malo vyvinúť chápadlo, ktoré uchopí železničné kolesá do hmotnosti 1,2 tony a ponorí ich do kontrolného kúpeľa.

Riešenie

Táto špeciálna konštrukcia chápadla je úplne elektricky poháňaná. Tak uchopovací zdvih, ako aj otočný pohon sa uskutočňujú servomotoricky. Okrem toho boli čeľuste chápadla chránené pomocou osobitného utesnenia proti vniknutiu tekutín v kontrolnej nádrži.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP67
  • Mechanická samozvernosť
  • Pohon AC servomotora
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuelektrické
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaSamozvernosť
Zdvih max.1050 [mm]
Trieda IPIP67
Systémová hmotnosť1100 [kg]
Hmotnosť obrobku max.1200 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa