Chápadlo pre závitové objímky

Výzva

Zákazník vyžadoval dvojité chápadlo pre sústruh. Pretože sa v tejto aplikácii používal len robot s malou konštrukčnou veľkosťou a nosnosťou, muselo sa pri konštrukcii chápadla zvlášť dbať na hmotnosť.

Riešenie

Bolo skonštruované ľahké a robustné dvojité chápadlo na strojové nakladanie, ktoré pozostáva na 100 % zo štandardných komponentov Zimmer Group.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Vnútorné upínanie
  • Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.700 [N]
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaFED
Zdvih max.8 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť3 [kg]
Hmotnosť obrobku max.0.2 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa