Chápadlo pre tuhé nápravy
![](/fileadmin/_processed_/b/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6635-02-A__SALL__AIN__V1_c7bbef62b2.png)
Výzva
Pri výrobe dielov nákladných automobilov sa mal z kovacieho lisu odoberať 120 kg diel s teplotou 1 200 °C (tuhá náprava).
Riešenie
Ako riešenie bolo vyvinuté synchronizované servochápadlo so samozvernosťou. Materiál čeľustí bol odolný vysokým teplotám a uchopovacie čeľuste disponovali integrovaným vodným chladením.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Odolné voči teplotám
- Nastaviteľná uchopovacia sila
- Pohon AC servomotora
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | elektrické |
Uchopovacia sila max. | 8000 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 100 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 320 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 120 [kg] |
Teplota obrobku max. | 1400 [°C] |