Chápadlo pre pieskové jadrá
Výzva
Pieskové jadrá, ktoré sa odoberali zo stroja na vstreľovanie jadier a montovali sa do balíka jadier, sa následne museli ponoriť do šlichtovej nádrže. Pritom sa musel balík jadier otáčať. Šlichta slúži v zlievárni na zlepšenie kvality povrchu odliatkov. Pre piesok, ktorý sa časom v šlichte rozpustí, avšak je vysoko abrazívny a preto si vyžaduje veľmi odolné komponenty.
Riešenie
Základ riešenia tvorí pneumatické chápadlo na báze lineárneho vedenia. Toto je utesnené proti piesku a prachu. Špeciálne vyvinuté otočné servočeľuste sa môžu ponoriť do šlichty a nechať diel rotovať v šlichtovej nádrži.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP64
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 4500 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 420 [mm] |
Trieda IP | IP64 |
Systémová hmotnosť | 400 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 310 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty