Chápadlo pre palivové nádrže
![](/fileadmin/_processed_/5/5/csm_ZIM_BIL_SYS_SYS000146-A__SALL__AIN__V2_7ed62e7871.png)
Výzva
Pri zváraní prídavných dielov (hrdlo nádrže atď.) na palivovej nádrži sa musia do obrábacích staníc vkladať rozličné nádrže. Chápadlá, resp. obrábacie nástroje sa majú flexibilne vymieňať v závislosti od procesu.
Riešenie
Na toto špeciálne použitie vyvinula Zimmer Group flexibilné dvojité chápadlo. Prispôsobenie na rozličné varianty nádrží sa uskutočňuje výmenou obrysových prvkov na uchopovacích čeľustiach. Zaistenie polohy uchopenia sa realizuje pomocou upnutí Zimmer Group. Obrábacie agregáty sa vymieňajú plne automaticky pomocou meničov nástrojov.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Mechanická samozvernosť
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 1400 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 200 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 37 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 5 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty